Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de conexión de entrada  Terminal de anillo

  • Tipo de conexión de salida  Terminal de anillo

Características eléctricas

  • Corriente nominal de cortocircuito (kA) 100

  • Categoría de sobretensión  III

  • Voltaje de funcionamiento (máx.) (VAC) 415

  • Corriente de entrada del motor (A) 3 | 5.5 | 10 | 13 | 16 | 24 | 32 | 38 | 45 | 60 | 75 | 90 | 110 | 150 | 180 | 210 | 260 | 320 | 400 | 530

  • Potencia nominal de carga (kW) 1.1 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 19 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 250

Características del cuerpo

  • Peso del producto (kg) 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 28 | 32 | 33 | 36 | 37 | 48 | 49 | 53 | 55 | 60 | 66 | 67 | 69 | 73 | 75 | 118 | 126 | 139 | 147 | 158 | 175 | 176 | 194 | 202 | 210 | 219 | 227 | 324 | 350

  • Peso del producto (lb) 15.432 | 17.637 | 22.046 | 24.251 | 28.66 | 33.069 | 37.479 | 41.888 | 46.297 | 50.706 | 61.729 | 70.548 | 72.752 | 79.366 | 81.571 | 105.822 | 108.026 | 116.845 | 121.254 | 132.277 | 145.505 | 147.71 | 152.119 | 160.937 | 165.347 | 260.145 | 277.782 | 306.442 | 324.079 | 348.33 | 385.809 | 388.013 | 427.696 | 445.333 | 462.97 | 482.812 | 500.449 | 714.297 | 771.617

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje del producto  Montaje en pared

Dimensiones

  • Ancho de producto (mm) 160 | 180 | 210 | 260 | 290 | 353 | 462 | 550

  • Ancho de producto (in) 6.29 | 7.08 | 8.26 | 10.23 | 11.41 | 13.89 | 18.18 | 21.65

  • Longitud del producto (mm) 302 | 370 | 430 | 491 | 635 | 863 | 1053 | 1300

  • Longitud del producto (in) 11.88 | 14.56 | 16.92 | 19.33 | 25 | 33.97 | 41.45 | 51.18

  • Altura de producto (mm) 185 | 206 | 221 | 252 | 319 | 396 | 456 | 555

  • Altura de producto (in) 7.28 | 8.11 | 8.7 | 9.92 | 12.55 | 15.59 | 17.95 | 21.85

Condiciones de uso

  • Compatible con el tipo de accionamiento por motor  Rectificador de diodo de 6 pulsos | Rectificador de diodo de 6 pulsos y SCR

  • Tensión nominal y eficiencia energética  >98%

Operación/aplicación

  • Blanco THDi @ Potencia nominal (%) <5

  • Método de enfriamiento  Convección natural | Enfriamiento activo por aire

  • Altitud de funcionamiento (máx.) (m) 2000

Estándares de la industria

  • Certificado  EN 61558-2-20 | UL/EN 61800-5-1

  • Grado de contaminación  PD3

  • Grado IP  IP00 | IP20

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-2

Otro

  • Código de tamaño de armazón  A | B | C | D | E | G | H | J

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos