Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conexión de entrada
Barra colectora
-
Tipo de conexión de salida
Barra colectora
Características de la configuración
-
Configuración de cables
DELTA (3 hilos + tierra) | WYE (3 cables + tierra) | WYE (4 hilos + tierra)
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (VAC)
415 | 480
-
Corriente de mitigación (A)
60 | 120 | 180 | 240 | 300
Características del cuerpo
-
Peso del producto (kg)
224 | 254 | 258 | 268 | 291 | 295 | 296 | 300 | 312 | 333 | 336 | 337 | 356 | 370 | 373 | 374 | 400 | 407 | 408 | 410 | 411
-
Peso del producto (lb)
493.835 | 559.973 | 568.792 | 590.838 | 641.544 | 650.363 | 652.568 | 661.386 | 687.841 | 734.138 | 740.752 | 742.957 | 784.845 | 815.709 | 822.323 | 824.528 | 881.848 | 897.28 | 899.485 | 903.894 | 906.099
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
Montaje en suelo
Dimensiones
-
Ancho de producto (mm)
600
-
Ancho de producto
600 mm [ 23.62 in ]
-
Longitud del producto (mm)
600
-
Altura de producto (mm)
2328
-
Longitud del producto
600 mm [ 23.62 in ]
-
Altura de producto
2328 mm [ 91.65 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
0 – 50 °C [ 32 – 122 °F ]
Operación/aplicación
-
Opciones de productos
Interfaz humano-máquina | Interruptor desconectador
-
Método de enfriamiento
Enfriamiento activo por aire
-
Altitud de funcionamiento (máx.) (m)
1000
Estándares de la industria
-
Grado de contaminación
PD2
-
Grado IP
IP41 | IP54