Filtros armónicos activos
Los filtros armónicos activos son ideales para instalaciones de carga mixta y aplicaciones con cargas dinámicas. Suelen utilizarse como solución central en el Punto de acoplamiento común (PCC). Los filtros armónicos de sincronización activa Ecosine constituyen una solución confiable para la mitigación de armónicos, la corrección del factor de potencia y el equilibrio de la carga en tiempo real. El concepto modular ofrece una flexibilidad máxima para la personalización, la redundancia, la modernización y la combinación con componentes pasivos de mitigación de armónicos.
Gracias a los amplios conocimientos y la vasta experiencia en soluciones y aplicaciones relacionadas con la calidad de la energía, Schaffner ahora forma parte de TE Connectivity y ha desarrollado una nueva generación de filtros armónicos activos (AHF), también conocidos como filtros de potencia activos (APF). La nueva serie modular ECOsine modular. Los filtros de la serie de sincronización activa son soluciones a medida y económicas para superar los retos de mitigación de armónicos con cualquier tipo de carga no lineal. Los filtros de la serie de sincronización activa de ECOsine son una solución modular, compacta y que puede utilizarse como módulos independientes o como solución del sistema. Las opciones para el manejo inteligente de la carga y la redundancia del filtro garantizan una solución inteligente para la calidad de la energía en la era de la Industria 4.0. Los filtros armónicos activos de Schaffner ofrecen un excelente rendimiento en la resolución de problemas de calidad de energía, con enfoque en las necesidades de los clientes y las demandas de las aplicaciones para una energía más limpia e inteligente.
Aplicaciones
- Movimiento y accionamiento
- Robótica industrial
- Equipos de fabricación de semiconductores (SME)
- Infraestructura para vehículos eléctricos (EVI)
- Calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC)
- Medicina
- Datos y dispositivos
- Energía
Características del producto
- Distorsión armónica total THDi < 5%
- Mitigación hasta los armónicos de orden 50
- Corriente nominal de mitigación de 60 A a 1,200 A
- Para redes de 50 y 60 Hz
- Para cualquier tipo de carga no lineal, incluso en entornos muy dinámicos
- Corrección del factor de potencia
- Equilibrio de la carga
- Trifásico / 3 alambres
- Trifásico / 4 alambres
- Manejo inteligente de la carga para ahorrar energía y redundancia
- Sistema modular independiente o soluciones completas para sistemas de gabinete
- Pantalla táctil en color de 7 pulgadas como interfaz humano-máquina (HMI)