Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de conexión de entrada
Terminal de anillo
-
Tipo de conexión de salida
Terminal de anillo
Características de la configuración
-
Configuración de cables
DELTA (3 hilos + tierra)
Características eléctricas
-
Voltaje de funcionamiento (máx.) (VAC)
480
-
Corriente de mitigación (A)
60 | 120
Características del cuerpo
-
Peso del producto (kg)
44 | 89
-
Peso del producto (lb)
97.003 | 196.211
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
Montaje en pared
Dimensiones
-
Ancho de producto (mm)
420 | 840
-
Ancho de producto (in)
16.535 | 33.071
-
Longitud del producto
440 mm [ 17.323 in ]
-
Altura de producto
222 mm [ 8.74 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
0 – 50 °C [ 32 – 122 °F ]
Operación/aplicación
-
Opciones de productos
Fusible
-
Método de enfriamiento
Enfriamiento activo por aire
-
Altitud de funcionamiento (máx.) (m)
1000
Estándares de la industria
-
Grado de contaminación
PD2
-
Grado IP
IP20