Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Requisitos de filtrado  Sin filtrar

  • Tipo de conexión de entrada  Barra colectora

  • Tipo de conexión de salida  Barra colectora

Características eléctricas

  • Categoría de sobretensión  III

  • Capacitancia Cy1  15 | 150 | 330

  • Capacitancia Cy2  15 | 330

  • Resistencia eléctrica a tierra (kΩ) 1.5 | 10

  • Corriente nominal (A) 150 | 300 | 450 | 600

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 1000

Características del cuerpo

  • Peso del producto  3 kg [ 6.614 lb ]

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje del producto  Montaje en chasis

Dimensiones

  • Ancho de producto  163 mm [ 6.41 in ]

  • Longitud del producto  200 mm [ 7.87 in ]

  • Altura de producto  95 mm [ 3.74 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]

Operación/aplicación

  • Método de enfriamiento  Convección natural

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

  • Grado de contaminación  PD2

  • Certificado  CSA 22.2 No. 8 1986 | EN 60721-3 | EN 62109 | IEC/EN 60939 | UL 1283

  • Grado IP  IP00

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.