Filtros para líneas eléctricas de corriente continua para controlar EMI-RFI
Los filtros de corriente continua EMC se utilizan para suprimir el ruido eléctrico no deseado que generan los dispositivos electrónicos que funcionan con corriente continua, lo que ayuda a garantizar que estos dispositivos cumplan las normas de emisión de EMI, no interfieran con otros dispositivos electrónicos cercanos y aseguran un funcionamiento confiable. Los filtros de corriente continua están diseñados específicamente para aplicaciones de corriente continua como la carga de vehículos eléctricos, redes de corriente continua, almacenamiento de energía e instalaciones fotovoltaicas.
Características y ventajas
Filtros de corriente continua
- Los filtros EMC de corriente continua son componentes esenciales para controlar y reducir las interferencias electromagnéticas (EMI) en los sistemas electrónicos que funcionan con corriente continua
- Los filtros de corriente continua mejoran la confiabilidad y el rendimiento de los sistemas electrónicos y permiten cumplir las normas.
- Entre las aplicaciones típicas de los filtros de corriente continua se incluyen los sistemas fotovoltaicos, los equipos de corriente continua para red y las estaciones de carga de vehículos eléctricos.
Filtros para líneas eléctricas de corriente continua FN2220, FN2230 y FN2240 de Schaffner de TE Connectivity
La industria automotriz global está en transición con el lanzamiento de nuevos modelos de vehículos eléctricos cada día. En la actualidad, los vehículos eléctricos pueden recorrer largas distancias con un mínimo de paradas para recargar. Para viajes más largos, las estaciones de carga rápida reducen el tiempo de carga de los vehículos eléctricos y lo convierten en periodos de descanso que resultan cómodos para los usuarios. La compatibilidad electromagnética (EMC) es vital en las estaciones de carga de vehículos eléctricos, tanto para el vehículo como para los dispositivos inalámbricos cercanos y para la red eléctrica. Los filtros EMI evitan los ruidos de alta frecuencia generados por los procesos de rectificación y control de potencia durante la carga que, de otro modo, podrían interferir en el vehículo o en la red eléctrica. Las series FN2220, FN2230 y FN2240 de TE Connectivity Schaffner permiten el cumplimiento de las normas EMC y son vitales para una alimentación segura en cargadores rápidos de alto voltaje y corriente.
Los vehículos eléctricos usan estaciones de carga rápida con alto voltaje y corriente continua para recargar sus baterías en poco tiempo. El alto voltaje y la corriente aumentan los riesgos de seguridad eléctrica y de compatibilidad electromagnética (EMC) para el usuario, el vehículo eléctrico y la red eléctrica. Los filtros están diseñados conforme a la norma IEC 61851-23 para limpiar la energía utilizada en la carga de vehículos eléctricos en estaciones de carga rápida. Los ingenieros de todo el mundo enfrentan estos y otros estándares de compatibilidad electromagnética (EMC). El rendimiento, la resistencia a tierra, así como el factor de forma, son adaptables y facilitan a los diseñadores de estaciones de carga abordar los retos de la EMI.
Beneficios de las aplicaciones de carga de vehículos eléctricos
- Niveles estándar, medio y alto de atenuación EMI
- Tres niveles de alta tensión (500 V, 1000V)
- Corrientes nominales de 250 A a 600 A
- Diseño compacto apto para cargadores rápidos de 125 kW a 600 kW
- Opciones de rendimiento con diferentes condensadores GND
- Cumple la norma IEC/EN 61851-23 para sistemas de carga conductiva para vehículos eléctricos
- Cumple la norma UL 2202 para equipos de sistemas de carga de vehículos eléctricos
Aplicación y ventajas
- Aplicación de carga rápida para vehículos eléctricos de 125 kW a 600 kW
- Sistemas de almacenamiento de energía de baterías (BESS)
- Sistemas convertidores de energía solar
- Sistemas de conversión de energía
Aplicaciones
Filtros EMI para corriente continua
- Aplicaciones
- Filtros EMI para corriente continua
- Equipos para enrutamiento de red
- Servidores
- Módems
- Equipo de conmutación
- Gabinetes para sistemas inalámbricos
- Concentradores Ethernet
- Estaciones base
- Estaciones repetidoras
- Fuentes de alimentación para todo tipo de equipos de comunicaciones
- Estaciones de carga de vehículos eléctricos
- Redes de corriente continua
- Almacenamiento de energía e instalaciones fotovoltaicas.
A medida que aumentan las velocidades de transmisión de datos y los problemas con EMI-RFI, TE Connectivity ha desarrollado productos para resolver mejor los nuevos retos a los que se enfrentan las empresas de comunicaciones. Tanto si se trata de cumplir las normas FCC y EMC internacionales sobre emisiones EMI-RFI como de evitar que un equipo nuevo se vea perturbado por las EMI-RFI del entorno, un filtro para líneas eléctricas ayudará a que el equipo cumpla las normas.
Mejor rendimiento
Disponible para requisitos de aplicación únicos
- Filtros para líneas eléctricas de corriente continua de alto rendimiento de media y múltiples etapas
- Filtros para líneas eléctricas de corriente continua de alta frecuencia (hasta 3 GHz)
- Filtros para líneas eléctricas de corriente continua de alta corriente (hasta 60 A)
- Filtros para líneas de señal de transmisión de datos