Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Requisitos de filtrado
Sin filtrar
-
Tipo de conexión de entrada
Barra colectora
-
Tipo de conexión de salida
Barra colectora
Características eléctricas
-
Categoría de sobretensión
II
-
Corriente nominal (A)
250 | 400 | 600 | 1000 | 1500 | 2300
-
Voltaje de funcionamiento (VDC)
1000 | 1500
Características del cuerpo
-
Peso del producto (kg)
3.02 | 3.3 | 4 | 4.15 | 4.6 | 4.8 | 6.75 | 6.8 | 7.1 | 11.5 | 11.8 | 12.2 | 12.35 | 18.1 | 18.3
-
Peso del producto (lb)
6.658 | 7.275 | 8.818 | 9.149 | 10.141 | 10.582 | 14.881 | 14.991 | 15.653 | 25.353 | 26.015 | 26.896 | 27.227 | 39.904 | 40.345
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
Montaje en chasis
Dimensiones
-
Ancho de producto (mm)
160 | 175 | 180 | 215 | 230
-
Ancho de producto (in)
6.29 | 6.88 | 7.08 | 8.46 | 9.05
-
Longitud del producto (mm)
265 | 275 | 285 | 310 | 315 | 380 | 440 | 495
-
Longitud del producto (in)
10.43 | 10.82 | 11.22 | 12.2 | 12.4 | 14.96 | 17.32 | 19.48
-
Altura de producto (mm)
135 | 140 | 150 | 160 | 165 | 200 | 210
-
Altura de producto (in)
5.31 | 5.51 | 5.9 | 6.29 | 6.49 | 7.87 | 8.26
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Operación/aplicación
-
Método de enfriamiento
Convección natural
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
-
Grado de contaminación
PD2
-
Certificado
CSA 22.2 No. 8 1986 | EN 60721-3 | EN 62109 | IEC/EN 60939 | UL 1283
-
Grado IP
IP00