Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Requisitos de filtrado
Sin filtrar
-
Tipo de conexión de entrada
Bornera | FASTON | Terminal de anillo
-
Tipo de conexión de salida
Bornera | FASTON | Terminal de anillo
-
Tipo de conexión de entrada
Bornera | FASTON | Terminal de anillo
-
Tipo de conexión de salida
Bornera | FASTON | Terminal de anillo
Características eléctricas
-
Categoría de sobretensión
II
-
Corriente de fuga (máx.) (250 V de CA, 50 Hz) (mA)
0 | 0.1 | .2 | 0.3 | 3.8 | 4.4 | 4.9 | 5.4 | 11
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
250 | 440 | 520
-
Corriente nominal (A)
3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 36 | 50 | 55 | 64 | 80 | 110 | 180
-
Corriente de fuga (máx.) (250 V de CA, 50 Hz) (mA)
0 | 0.1 | .2 | 0.3 | 3.8 | 4.4 | 4.9 | 5.4 | 11
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
250 | 440 | 520
-
Corriente nominal (A)
3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 36 | 50 | 55 | 64 | 80 | 110 | 180
Características del cuerpo
-
Peso del producto (kg)
0.15 | .21 | 0.23 | .25 | 0.29 | 0.38 | 0.44 | .7 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 4.3 | 4.4 | 5.6 | 5.8 | 13
-
Peso del producto (lb)
0.331 | 0.463 | 0.508 | 0.552 | 0.64 | 0.838 | 0.971 | 1.544 | 2.426 | 2.646 | 2.867 | 3.087 | 3.307 | 3.528 | 3.748 | 9.48 | 9.701 | 12.346 | 12.787 | 28.661
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
Montaje en chasis
Dimensiones
-
Ancho de producto (mm)
43 | 54 | 55 | 65 | 80 | 105 | 115 | 150 | 158.6 | 170 | 180
-
Ancho de producto (in)
1.69 | 2.12 | 2.16 | 2.55 | 3.14 | 4.13 | 4.52 | 5.9 | 6.24 | 6.69 | 7.08
-
Longitud del producto (mm)
85 | 103 | 120 | 138.5 | 138.8 | 150 | 203.7 | 205 | 234 | 250 | 293.6 | 428 | 526
-
Longitud del producto (in)
3.34 | 4.05 | 4.72 | 5.45 | 5.46 | 5.9 | 8.01 | 8.07 | 9.21 | 9.84 | 11.55 | 16.85 | 20.7
-
Altura de producto (mm)
40.3 | 40.5 | 50.5 | 57 | 57.6 | 60 | 107 | 130 | 136 | 156
-
Altura de producto (in)
1.58 | 1.59 | 1.98 | 2.24 | 2.26 | 2.36 | 4.21 | 5.11 | 5.35 | 6.14
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-25 – 100 °C [ '-13 – 212 °F ]
Operación/aplicación
-
Método de enfriamiento
Convección natural
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0 | UL 94V-2
-
Grado de contaminación
PD2
-
Certificado
CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283
-
Grado IP
IP00 | IP20