Filtros monofásicos para líneas eléctricas

Los filtros monofásicos EMC (compatibilidad electromagnética) de alto rendimiento de TE Connectivity optimizan los sistemas eléctricos. Estos filtros están diseñados para suprimir las interferencias electromagnéticas (EMI) y las interferencias de radiofrecuencia (RFI) y son esenciales para mantener la integridad y la eficacia de las aplicaciones de alimentación monofásica.

La supresión de ruido de los filtros EMC monofásicos es superior y atenúan tanto el ruido en modo común como en modo diferencial. Estas versátiles y confiables soluciones se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, como equipos industriales, dispositivos médicos y electrónica de consumo. De diseño compacto, nuestros filtros son soluciones eficientes en términos de espacio que pueden integrarse con facilidad en diversos requisitos de instalación. Están disponibles en una gama de corrientes nominales para adaptarse a diferentes requerimientos, con capacidad para manejar altos nivles de corriente en aplicaciones exigentes. Nuestros filtros ayudan a garantizar el cumplimiento de las normas y reglamentos EMC, salvaguardando así productos y sistemas frente a posibles problemas de compatibilidad electromagnética.

Aplicaciones

  • Aplicaciones monofásicas y de corriente continua en la industria
  • Comercial
  • Mercados médicos

Características y ventajas

  • Corrientes de hasta 60 A
  • Voltajes monofásicos y de corriente continua de hasta 350 V
  • Serie versátil con múltiples opciones de rendimiento y conectividad