Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Requisitos de filtrado
Sin filtrar
-
Tipo de conexión de entrada
FASTON
-
Tipo de conexión de salida
FASTON
Características eléctricas
-
Inductancia L1 (µH)
0.5 | 0.8 | 2 | 10
-
Categoría de sobretensión
II
-
Capacitancia Cx1
15
-
Capacitancia Cy1
2.2
-
Corriente nominal (A)
1 | 3 | 6 | 10
-
Corriente de fuga (máx.) (250 V de CA, 50 Hz) (mA)
340
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
250
Características del cuerpo
-
Peso del producto (kg)
.065 | .07
-
Peso del producto (lb)
0.144 | 0.155
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
Montaje en chasis
Dimensiones
-
Ancho de producto
45 mm [ 1.77 in ]
-
Longitud del producto
65.6 mm [ 2.58 in ]
-
Altura de producto
24.8 mm [ .97 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-25 – 100 °C [ '-13 – 212 °F ]
Operación/aplicación
-
Método de enfriamiento
Convección natural
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-2
-
Grado de contaminación
PD2
-
Certificado
CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283
-
Grado IP
IP00