Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Requisitos de filtrado
Sin filtrar
-
Tipo de conexión de entrada
IEC
-
Tipo de conexión de salida
Bornera | FASTON | Perno roscado
Características eléctricas
-
Categoría de sobretensión
II
-
Corriente nominal (A)
10 | 20
-
Corriente de fuga (máx.) (120 V de CA, 60 Hz) (mA)
.21
-
Corriente de fuga (máx.) (250 V de CA, 50 Hz) (mA)
0.37
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
250
Características del cuerpo
-
Peso del producto (kg)
0.26 | 0.31 | .32
-
Peso del producto (lb)
0.574 | 0.684 | 0.706
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
Montaje en chasis
Dimensiones
-
Ancho de producto
59 mm [ 2.32 in ]
-
Longitud del producto
133 mm [ 5.23 in ]
-
Altura de producto
35 mm [ 1.37 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Operación/aplicación
-
Método de enfriamiento
Convección natural
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
-
Grado de contaminación
PD2
-
Grado IP
IP00