Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Requisitos de filtrado  Sin filtrar

  • Tipo de conexión de entrada  Alambre Litz | Bornera | FASTON | Perno roscado

  • Tipo de conexión de salida  Alambre Litz | Bornera | FASTON | Perno roscado

Características eléctricas

  • Inductancia L1 (µH) 0.9 | 1.5 | 2.4 | 4 | 8.3

  • Categoría de sobretensión  II

  • Capacitancia Cx1  1

  • Capacitancia Cy1  4.7

  • Corriente nominal (A) 10 | 15 | 20 | 25 | 32

  • Corriente de fuga (máx.) (120 V de CA, 60 Hz) (mA) 0.43

  • Corriente de fuga (máx.) (250 V de CA, 50 Hz) (mA) .82 | 17.4

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 277

Características del cuerpo

  • Peso del producto (kg) 0.41 | 0.417 | 0.418 | .42 | 0.425 | 0.438 | 0.439 | 0.444 | 0.445 | .453 | 0.46 | 0.482 | 0.492 | 0.505 | 0.521 | 0.581

  • Peso del producto (lb) 0.904 | 0.92 | 0.922 | 0.926 | 0.937 | 0.966 | 0.968 | 0.979 | 0.982 | 0.999 | 1.015 | 1.063 | 1.085 | 1.114 | 1.149 | 1.281

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje del producto  Montaje en chasis

Dimensiones

  • Ancho de producto  73 mm [ 2.87 in ]

  • Longitud del producto  149.4 mm [ 5.88 in ]

  • Altura de producto  35 mm [ 1.37 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Operación/aplicación

  • Método de enfriamiento  Convección natural

  • Altitud de funcionamiento (máx.) (m) 2000

Estándares de la industria

  • Índice de flamabilidad UL  UL 94V-0

  • Grado de contaminación  PD2

  • Certificado  CSA 22.2 No. 8-13 | GB/T 15287 | UL/IEC 60939-3

  • Grado IP  IP00

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos