Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Requisitos de filtrado
Sin filtrar
-
Tipo de conexión de entrada
Alambre Litz | Bornera | FASTON | Perno roscado | Terminal de anillo
-
Tipo de conexión de salida
Alambre Litz | Bornera | FASTON | Perno roscado | Terminal de anillo
Características eléctricas
-
Inductancia L1 (µH)
0.9 | 1.5 | 2.4 | 4 | 8.3
-
Categoría de sobretensión
II
-
Capacitancia Cx1
1
-
Capacitancia Cy1
4.7 | 10
-
Corriente nominal (A)
10 | 15 | 20 | 25 | 32
-
Corriente de fuga (máx.) (120 V de CA, 60 Hz) (mA)
0.45
-
Corriente de fuga (máx.) (250 V de CA, 50 Hz) (mA)
0.87
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
277
Características del cuerpo
-
Peso del producto (kg)
0.24 | .25 | 0.26 | 0.27 | 0.38 | 0.39 | .4 | 0.44
-
Peso del producto (lb)
0.53 | 0.552 | 0.574 | 0.596 | 0.838 | 0.86 | 0.882 | 0.971
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
Montaje en chasis
Dimensiones
-
Ancho de producto (mm)
59 | 73
-
Ancho de producto (in)
2.32 | 2.87
-
Longitud del producto (mm)
97.7 | 108 | 109.4
-
Longitud del producto (in)
3.84 | 4.25 | 4.3
-
Altura de producto
35 mm [ 1.37 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Operación/aplicación
-
Método de enfriamiento
Convección natural
-
Altitud de funcionamiento (máx.) (m)
2000
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
-
Grado de contaminación
PD2
-
Certificado
CSA 22.2 No. 8-13 | GB/T 15287 | UL/IEC 60939-3
-
Grado IP
IP00