Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Requisitos de filtrado
Sin filtrar
-
Tipo de conexión de entrada
Terminal de anillo
-
Tipo de conexión de salida
Terminal de anillo
Características eléctricas
-
Inductancia L1 (µH)
0.94 | 1.84 | 4.9 | 10.5
-
Categoría de sobretensión
II
-
Capacitancia Cx1
0.47
-
Capacitancia Cy1
3.3 | 4.7
-
Corriente nominal (A)
6 | 10 | 16 | 20
-
Corriente de fuga (máx.) (120 V de CA, 60 Hz) (mA)
0 | 0.27 | 0.38
-
Corriente de fuga (máx.) (250 V de CA, 50 Hz) (mA)
0 | 0.47 | 0.66
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
250
Características del cuerpo
-
Peso del producto (kg)
.21 | .22
-
Peso del producto (lb)
0.463 | 0.486
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
Montaje en chasis
Dimensiones
-
Ancho de producto
51 mm [ 2 in ]
-
Longitud del producto
103 mm [ 4.05 in ]
-
Altura de producto
38 mm [ 1.49 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-25 – 100 °C [ '-13 – 212 °F ]
Operación/aplicación
-
Método de enfriamiento
Convección natural
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
-
Grado de contaminación
PD2
-
Certificado
CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283
-
Grado IP
IP00