Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Requisitos de filtrado
Sin filtrar
-
Tipo de conexión de entrada
Bornera
-
Tipo de conexión de salida
Bornera
Características eléctricas
-
Categoría de sobretensión
II
-
Corriente nominal (A)
8 | 16 | 25 | 32 | 45 | 60 | 80 | 100
-
Corriente de fuga (máx.) (120 V de CA, 60 Hz) (mA)
1.49
-
Corriente de fuga (máx.) (250 V de CA, 50 Hz) (mA)
2.6
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
250 | 300 | 520
Características del cuerpo
-
Peso del producto (kg)
.4 | .5 | 0.59 | .6 | .7 | .8 | .9 | 1.8 | 1.9
-
Peso del producto (lb)
0.882 | 1.103 | 1.301 | 1.323 | 1.544 | 1.764 | 1.985 | 3.969 | 4.189
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
Montaje en chasis
Dimensiones
-
Ancho de producto (mm)
93 | 115
-
Ancho de producto (in)
3.66 | 4.52
-
Longitud del producto (mm)
108 | 110 | 130 | 165
-
Longitud del producto (in)
4.25 | 4.33 | 5.11 | 6.49
-
Altura de producto (mm)
62 | 73 | 76 | 87 | 100
-
Altura de producto (in)
2.44 | 2.87 | 2.99 | 3.42 | 3.93
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-25 – 100 °C [ '-13 – 212 °F ]
Operación/aplicación
-
Método de enfriamiento
Convección natural
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0 | UL 94V-2
-
Grado de contaminación
PD2
-
Certificado
CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283
-
Grado IP
IP00 | IP20