Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Requisitos de filtrado
Sin filtrar
-
Tipo de conexión de entrada
Alambre Litz | FASTON | Perno roscado
-
Tipo de conexión de salida
Alambre Litz | FASTON | Perno roscado
Características eléctricas
-
Inductancia L1 (µH)
2.8 | 3.25 | 4.5 | 7.8 | 9.8 | 22
-
Categoría de sobretensión
II
-
Capacitancia Cx1
0.33 | 0.47 | 1
-
Capacitancia Cy1
0.47 | 4.7
-
Corriente nominal (A)
1 | 3 | 6 | 10 | 12 | 16
-
Corriente de fuga (máx.) (120 V de CA, 60 Hz) (mA)
0 | 0.04 | 0.38
-
Corriente de fuga (máx.) (250 V de CA, 50 Hz) (mA)
0 | 0.07 | 0.66 | 3.69
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
250
Características del cuerpo
-
Peso del producto (kg)
.145 | .2 | 0.205 | .25 | 0.27 | 0.39 | 0.47 | 0.59 | .6 | 0.605 | 0.628 | 0.64 | 0.647 | 0.654 | .75 | 0.84 | 1.02 | 1.03 | 1.045
-
Peso del producto (lb)
0.32 | 0.441 | 0.452 | 0.552 | 0.596 | 0.86 | 1.037 | 1.301 | 1.323 | 1.334 | 1.385 | 1.411 | 1.427 | 1.442 | 1.654 | 1.852 | 2.249 | 2.271 | 2.304
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
Montaje en chasis
Dimensiones
-
Ancho de producto (mm)
49.8 | 56 | 57.5 | 84.5
-
Ancho de producto (in)
1.96 | 2.2 | 2.26 | 3.32
-
Longitud del producto (mm)
64.8 | 94 | 98.5 | 130.5 | 156
-
Longitud del producto (in)
2.55 | 3.7 | 3.87 | 5.13 | 6.14
-
Altura de producto (mm)
30.3 | 40.3 | 45.4 | 45.5 | 57.6
-
Altura de producto (in)
1.19 | 1.58 | 1.78 | 1.79 | 2.26
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-25 – 100 °C [ '-13 – 212 °F ]
Operación/aplicación
-
Método de enfriamiento
Convección natural
-
Altitud de funcionamiento (máx.) (m)
2000
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
-
Grado de contaminación
PD2
-
Certificado
CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283
-
Grado IP
IP00