Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Requisitos de filtrado
Sin filtrar
-
Tipo de conexión de entrada
Alambre Litz | FASTON | Perno roscado
-
Tipo de conexión de salida
Alambre Litz | FASTON | Perno roscado
Características eléctricas
-
Inductancia L1 (µH)
0.6 | 0.65 | 0.67 | 0.7 | 0.8 | 1 | 2.5 | 12
-
Categoría de sobretensión
II
-
Capacitancia Cx1
0.15 | 0.47 | 1.5
-
Capacitancia Cy1
0.47 | 4.7 | 10
-
Corriente nominal (A)
1 | 3 | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 | 30 | 60
-
Corriente de fuga (máx.) (120 V de CA, 60 Hz) (mA)
0 | 0.04 | 0.38 | 0.45
-
Corriente de fuga (máx.) (250 V de CA, 50 Hz) (mA)
0 | 0.07 | 0.66 | 0.79
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
250
Características del cuerpo
-
Peso del producto (kg)
0.055 | .07 | .075 | 0.08 | 0.085 | 0.093 | .1 | .14 | .17 | .21 | 0.225 | 0.232 | 0.356 | 0.47 | 0.89 | 1.1
-
Peso del producto (lb)
0.122 | 0.155 | 0.166 | 0.177 | 0.188 | 0.206 | 0.221 | 0.309 | 0.375 | 0.463 | 0.497 | 0.512 | 0.785 | 1.037 | 1.963 | 2.426
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
Montaje en chasis
Dimensiones
-
Ancho de producto (mm)
32.5 | 44.5 | 49.8 | 56 | 84.5
-
Ancho de producto (in)
1.27 | 1.75 | 1.96 | 2.2 | 3.32
-
Longitud del producto (mm)
43.5 | 50.5 | 64.8 | 94 | 99.5
-
Longitud del producto (in)
1.71 | 1.98 | 2.55 | 3.7 | 3.91
-
Altura de producto (mm)
29.3 | 30.3 | 45.4 | 57.6
-
Altura de producto (in)
1.15 | 1.19 | 1.78 | 2.26
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-25 – 100 °C [ '-13 – 212 °F ]
Operación/aplicación
-
Método de enfriamiento
Convección natural
-
Altitud de funcionamiento (máx.) (m)
2000
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
-
Grado de contaminación
PD2
-
Certificado
CSA 22.2 No. 8 1986 | IEC/EN 60939 | UL 1283
-
Grado IP
IP00