Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Opción de bobina de choque a tierra  No

  • Nivel de filtrado  Inductor y capacitor

  • Tipo de filtro  Módulo de entrada de alimentación

  • Tipo de Interruptor de filtro  De doble polo y un solo tiro (DPST)

  • Tipo de conexión de salida  .187″ FASTON

  • Requisitos de filtrado  Filtrado

  • Tipo de conector del filtro  IEC 60320-1 C-14 | IEC 60320-1 C-18

Características de la configuración

  • Opciones de alargadores  Ninguno

  • Opciones de fusible  Doble | Simple

Características eléctricas

  • Selección de voltaje de entrada  Ninguno

  • Corriente de fuga (máx.) (120 V de CA, 60 Hz) (µA) 3 | 81

  • Corriente de fuga (máx.) (250 V de CA, 50 Hz) (µA) 5 | 140

  • Corriente nominal (A) 3 | 6 | 10 | 12

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 250

Características del cuerpo

  • Tipo de blindaje de filtro  Protección completa

  • Orientación del producto  Vertical

Fijación mecánica

  • Tipo de elemento del montaje en panel  Ajuste a presión | Orejas de montaje (verticales)

Dimensiones

  • Grosor de panel (recomendado)  1 – 2 mm [ .039 – .079 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 40 °C [ -40 – 104 °F ]

Operación/aplicación

  • Funciones de seguridad del dispositivo  Conector de bloqueo, salida blindada y protección del interruptor | Conector de bloqueo y salida blindada

  • Modo de operación de filtro  1 MOOP | 1 MOPP | 2 MOOP

Estándares de la industria

  • Compatible con organizaciones o normas  UL

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos