Filtros de entrada para una variedad de necesidades de entrada de energía

Todo aparato eléctrico o electrónico tiene conexiones que son una fuente potencial de interferencias electromagnéticas (IEM). Schaffner ahora forma parte de TE Connectivity Los filtros y accesorios EMC Schaffner y Corcom de TE Connectivity ayudan a controlar esas interferencias electromagnéticas. Los filtros están reconocidos en todo el mundo y cuentan con la aprobación de las principales agencias de seguridad, como UL, CSA y VDE. Las cambiantes normas internacionales obligan a los diseñadores a revisar y evaluar constantemente los requisitos de filtrado.

Cada una cuenta con un conector para cable de alimentación con estándar internacional e incluye opciones de fusibles, selección de voltaje, interruptor y filtro. Elegir una serie de módulos de entrada de alimentación simplifica el diseño mecánico, y cada versión dentro de la serie sustituye el costo y la mano de obra de hasta cinco piezas individuales en la lista de materiales del equipo. Con cientos de combinaciones de funciones de entrada de alimentación, estos módulos ofrecen una solución rentable para las necesidades de entrada de energía de muchos sistemas.

 

Las tomas con estándar IEC usan un solo conector de entrada común que se adapta a los distintos diseños de cables de alimentación internacionales. Utilizar una toma IEC garantiza que, sin importar el sistema eléctrico, exista un cable de alimentación estándar compatible.

Aplicaciones

  • Equipos eléctricos y electrónicos portátiles
  • Bienes de consumo
  • Dispositivos de red y equipo de oficina
  • Fuentes de alimentación monofásicas y conmutadas
  • Equipos de prueba y medición
  • Tecnologías de audio, video, información y comunicación

Características del producto

  • Diseño ultracompacto
  • Corrientes nominal de hasta 10 A
  • Hasta 2 fusibles
  • Con o sin interruptor