Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Requisitos de filtrado  Filtrado

  • Opción de bobina de choque a tierra  No

  • Tipo de conexión de entrada  Pin PCB

  • Tipo de conexión de salida  Pines de PCB de .025″ cuadrados

Características eléctricas

  • Corriente nominal (A) 1 | 3

  • Corriente de fuga (máx.) (120 V de CA, 60 Hz) (mA) .13

  • Corriente de fuga (máx.) (250 V de CA, 50 Hz) (mA) .21

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 250

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje del producto  montable a placa

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -10 – 40 °C [ 14 – 104 °F ]

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.