Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto se conectan a
Placa de circuito impreso
-
Tipo de inserto para conector rectangular
Inserto de contacto | Inserto para contactos
-
Sistema de conectores
Cable a placa
-
Sellable
Sí
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Material primario del producto
Compuesto | Termoplástico
Características del contacto
-
Tipo de contacto
Enchufe | Pin
-
Configuración de polos
20
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
5
Características de la terminación
-
Método de conexión a alambre y cable
Soldadura
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del conector
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Distancia entre pines
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG)
22
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 175 °C [ -67 – 347 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Alimentación, señal y datos de alta velocidad | Potencia y señal
Características del empaquetado
-
Método de empaque
Bandeja | Bolsa | Encapsulado
-
Cantidad por empaque
1