Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  
 
	
                
                    
Características del tipo de producto
                
                
    - 
				
						Requisitos de filtrado 
						Filtrado
					
			 		
		- 
				
						Opción de bobina de choque a tierra 
						No
					
			 		
		- 
				
						Tipo de conexión de entrada 
						Pin PCB
					
			 		
		- 
				
						Tipo de conexión de salida 
						Pines de PCB de .025″ cuadrados
					
			 		
		
 
		
                
                    
Características eléctricas
                
                
    - 
				
						Corriente nominal (A)
						1 | 3 | 6 | 10
					
			 		
		- 
				
						Corriente de fuga (máx.) (120 V de CA, 60 Hz) (mA)
						.25
					
			 		
		- 
				
						Corriente de fuga (máx.) (250 V de CA, 50 Hz) (mA)
						.42
					
			 		
		- 
				
						Voltaje de funcionamiento (VAC)
						250
					
			 		
		
 
		
                
                    
Fijación mecánica
                
                
    - 
				
						Tipo de montaje del producto 
						montable a placa
					
			 		
		
 
		
                
                    
Condiciones de uso
                
                
    - 
				
						Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
						-10 – 40