Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Requisitos de filtrado
Filtrado
-
Opción de bobina de choque a tierra
No
-
Tipo de conexión de entrada
Pin PCB
-
Tipo de conexión de salida
Pines de PCB de .025″ cuadrados
Características eléctricas
-
Corriente nominal (A)
1 | 3 | 6 | 10
-
Corriente de fuga (máx.) (120 V de CA, 60 Hz) (mA)
.25
-
Corriente de fuga (máx.) (250 V de CA, 50 Hz) (mA)
.42
-
Voltaje de funcionamiento (VAC)
250
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto
montable a placa
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-10 – 40 °C [ 14 – 104 °F ]