Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
Nuestras cubiertas protectoras para los postes de madera de las empresas de servicios públicos ayudan a evitar daños por agua o humedad y pueden montarse en distintos tipos de superficies.

Características principales

  • Material resistente a los rayos UV y a la intemperie
  • Impermeabilización en frío
  • Alta resistencia al impacto
  • Montaje en distintos tipos de superficies
  • Diseño apilable para fácil almacenamiento

 

Fabricadas en polietileno estabilizado contra rayos UV, las cubiertas BCIC-PTC ofrecen versatilidad, rendimiento y rentabilidad. Cubren diámetros de poste de 165 mm a 470 mm y su diseño redondo se adapta a la forma del poste.
Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿Las cubiertas protectoras para postes de TE Connectivity cumplen las normas de la industria?

Respuesta: Sí, cumplen varias las normas clave, como ASTM G154 (resistencia a rayos UV), ASTM D624 (resistencia al desgarre), ASTM D543 (resistencia al ácido úrico) y IEC 60216 (resistencia térmica)

 

Pregunta: ¿Cómo se instalan las cubiertas BCIC-PTC?

Respuesta: Se aplican en frío, sin herramientas de calentamiento. Se montan con facilidad en diferentes superficies y su diseño apilable facilita almacenamiento y transporte.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de protección contra animales  Protección contra ardillas | Protección contra serpientes | Protección de aves

Características del cuerpo

  • Color del producto  Gris

Fijación mecánica

  • Método de instalación  Instalación con guantes

  • Método de montaje  Montaje en poste/mástil/soporte

Condiciones de uso

  • Condición de instalación  Se requiere desenergización

Operación/aplicación

  • Equipo compatible  Poste de línea/pin

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos