Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
Mayor visibilidad de las redes aéreas para reducir colisiones de aves e interrupciones del servicio

Al hacer visibles las redes aéreas con mayor anticipación, las aves grandes como los gansos y los cisnes cambian trayectoria y evitan consecuencias fatales. El salvapájaros para líneas eléctricas es compatible con todo tipo de cables y no genera interferencias de radiofrecuencia (RFI) hasta 69 kV. El salvapájaros incorpora una banda reflectante prismática de alta visibilidad que facilita su detección incluso en condiciones de baja iluminación y niebla. Una banda fotoluminiscente refuerza la efectividad del salvapájaros al atardecer, cuando las aves regresan a sus áreas de descanso. Los materiales del salvapájaros ofrecen alta resistencia a los rayos UV y a la formación de caminos conductores, y brindan un rendimiento superior durante años de servicio 

El salvapájaros se instala fácilmente con una pértiga de maniobra en cables de entre el n.º 6 y el 795. Al colocar el salvapájaros sobre el cable y apretar la abrazadera con perno fusible hasta que la cabeza se desprende, se logra la

fuerza de sujeción correcta. El salvapájaros se quita con facilidad con una llave de dados de 15/16 pulgadas.

Características principales

  • Instalación sencilla con pértiga de maniobra
  • Rango de cables de n.º 6 a 795
  • Alta reflectividad
  • Banda fotoluminiscente para el atardecer
  • Removible
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características eléctricas

  • Clase de voltaje (kV) ≤ 69

Características del cuerpo

  • Tipo de mejora de visibilidad  Fotoluminiscente

  • Color del producto  Gris

Fijación mecánica

  • Método de instalación  Pértiga de maniobra

Dimensiones

  • Rango de conductores compatibles (AWG/kcmil) 6 – 795

  • Rango de diámetro de conductor compatible  4, 22 mm [ .16 – .87 in ]

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.