Pregunta: ¿Se pueden instalar los salvapájaros para líneas eléctricas (AVFD) de TE Connectivity con drones?
Respuesta: Sí, el portafolio AVFD incluye productos diseñados para instalación con dron, lo que agiliza la implementación y reduce el riesgo para el personal y las interrupciones del servicio.
Pregunta: ¿Para qué niveles de voltaje están clasificados los salvapájaros para líneas eléctricas?
Respuesta: El portafolio de productos AVFD incluye salvapájaros para líneas eléctricas, que han sido sometidos a pruebas y están libres de interferencia por radiofrecuencia hasta 173 kV.
Pregunta: ¿Cuántos salvapájaros para líneas eléctricas se necesitan para una señalización efectiva en las líneas eléctricas aéreas?
Respuesta: En líneas de distribución típicas, los AVFD se instalan de manera alternada sobre las tres fases, con una separación de 2.4 m a 15 m (8 ft a 50 ft), según la configuración de la línea y los requisitos locales.
Pregunta: ¿Cuánto tiempo dura el brillo luminiscente?
Respuesta: Los elementos fotoluminiscentes duran aproximadamente 10 a 16 horas por día, según la exposición a la luz solar y las condiciones de carga.
Pregunta: ¿Cumplen los productos AVFD con los requisitos de REACH y RoHS?
Respuesta: Sí. Todos los modelos AVFD cumplen con las normativas REACH y RoHS.