Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Estilo del cable :
Par trenzado
Características eléctricas
-
Capacitancia (pF/ft):
30
-
Impedancia (Ω):
77
Características del cuerpo
-
Material del conductor :
Cobre de alta resistencia enchapado en plata
-
Material de la clavija :
ETFE reticulado por radiación y modificado
-
Material de la protección de apantallado :
Cobre
-
Material del enchapado de protección de apantallado :
Estaño
-
Color del cable :
Blanco
Dimensiones
-
Calibre del cable (mm²):
.2047
-
Intervalo de diámetro del conductor :
.64 mm [ .025 in ]
-
Diámetro del cable externo :
3.28 mm [ .129 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
24
-
Diámetro del material dieléctrico del cable :
1.22 mm [ .048 in ]
Condiciones de uso
-
Tipo de cable :
Cheminax
-
Intervalo de temperatura de operación :
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]