Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Estilo del cable  2 trenzados redondos | Par trenzado | Trenzado redondo | Trenzado redondo | Triaxial

Características eléctricas

  • Capacitancia (pF/m) 0.0000088 | 0.0000104 | 0.0000105 | 0.0000108 | 0.000011 | 0.000012 | 0.0000125 | 0.0000134 | 0.0000135 | 0.0000145 | 0.000016 | 0.0000167 | 0.000017 | 0.0000171 | 0.0000172 | 0.0000174 | 0.0000176 | 0.0000178 | 0.000018 | 0.0000183 | 0.00002 | 0.000025 | 0.0000257 | 0.0000264 | 0.000027 | 0.0000271 | 0.0000275 | 0.0000278 | 0.0000286 | 0.00003 | 0.0000308 | 0.0000353

  • Capacitancia (pF/ft) 8.8 | 10.4 | 10.5 | 10.8 | 11 | 12 | 12.5 | 13.4 | 13.5 | 14.5 | 16 | 16.7 | 17 | 17.1 | 17.2 | 17.4 | 17.6 | 17.8 | 18 | 18.3 | 20 | 25 | 25.7 | 26.4 | 27 | 27.1 | 27.5 | 27.8 | 28.6 | 30 | 30.8 | 35.3

  • Impedancia (Ω) 41 | 50 | 70 | 75 | 77 | 78 | 95 | 100 | 120 | 124 | 125 | 150

Características de la señal

  • Velocidad de propagación (%) 64 | 66 | 71 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81

Características del cuerpo

  • Material del conductor  Cobre de alta resistencia enchapado en plata | Cobre enchapado en estaño | Cobre enchapado en plata | Placa de acero con revestimiento de cobre plateado

  • Tipo de protección  Doble | Simple | Trenzado redondo

  • Diámetro de la protección  6.3 mm [ 0.248 in ]

  • Material de la cubierta  ETFE reticulado por radiación y modificado | Etileno tetrafluoroetileno (ETFE) modificado | FEP modificado | Fluoruro de polivinilideno (PVF2) reticulado por radiación y modificado | Thermorad | Thermorad F | Thermorad S | Zerohal

  • Color del cable  Amarillo | Azul claro | Azul transparente | Blanco | Blanco transparente | Gris | Negro

  • Material de la protección  Cobre

  • Material de recubrimiento de la protección  Estaño | Plata

Dimensiones

  • Diámetro externo de cable (mm) 1.57 | 1.8 | 2.13 | 2.26 | 2.29 | 2.44 | 2.51 | 2.59 | 2.67 | 2.69 | 2.82 | 3 | 3.05 | 3.1 | 3.15 | 3.23 | 3.28 | 3.3 | 3.4 | 3.43 | 3.48 | 3.53 | 3.63 | 3.69 | 3.71 | 3.73 | 3.78 | 3.81 | 3.84 | 3.86 | 3.89 | 3.91 | 4 | 4.01 | 4.09 | 4.5 | 4.65 | 4.83 | 4.85 | 4.93 | 4.95 | 5.08 | 5.16 | 5.36 | 5.94 | 6.4 | 6.88 | 7.34 | 7.52 | 7.65 | 10.92 | 11.43

  • Diámetro externo de cable (in) .062 | .071 | .084 | .089 | .09 | .096 | 0.099 | .102 | .105 | .106 | .111 | .118 | .12 | .122 | .124 | .127 | .129 | .13 | .134 | .135 | .137 | .139 | .143 | .145 | .146 | .147 | .149 | .15 | .151 | 0.152 | 0.153 | .154 | .157 | .158 | .161 | .177 | .183 | .19 | 0.191 | 0.194 | .195 | .2 | .203 | 0.211 | .234 | .252 | .271 | .289 | 0.296 | 0.301 | 0.43 | .45

  • Rango de diámetro de conductor (mm) 0.23 | .3 | .38 | 0.39 | .48 | .5 | .51 | 0.53 | .58 | .59 | .64 | 0.75 | 0.81 | 0.91 | 1.02 | 1.27 | 2.26 | 3.25 | 5.08

  • Rango de diámetro de conductor (in) 0.009 | .012 | .015 | 0.016 | .019 | .02 | 0.021 | .023 | .024 | .025 | .03 | 0.032 | .036 | .04 | .05 | .089 | 0.128 | 0.2

  • Calibre del cable (mm²) .05 | .081 | .1288 | .129 | .2047 | .2582 | .3255 | .5176 | .653 | .823 | 3.3088

  • Diámetro dieléctrico de cable (mm) .79 | .91 | .94 | .97 | .99 | 1.19 | 1.22 | 1.24 | 1.3 | 1.35 | 1.37 | 1.39 | 1.45 | 1.5 | 1.52 | 1.55 | 1.6 | 1.63 | 1.65 | 1.68 | 1.73 | 1.83 | 1.93 | 1.98 | 2.08 | 2.11 | 2.13 | 2.44 | 2.49 | 2.77 | 2.82 | 2.9 | 3.15 | 3.56 | 5.77 | 6.07 | 8.99

  • Diámetro dieléctrico de cable (in) .031 | .036 | .037 | .038 | .039 | .047 | .048 | .049 | .051 | .053 | .054 | .055 | .057 | .059 | .06 | .061 | .063 | .064 | .065 | .066 | .068 | .072 | .076 | .078 | .082 | .083 | .084 | .096 | .098 | .109 | .111 | .114 | .124 | .14 | .227 | .239 | .354

  • Calibre del cable (AWG) 10 | 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32

Condiciones de uso

  • Tipo de cable  Axial de dos hilos | Cheminax | Triaxial

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -65 – 125 | -65 – 200 | -65 – 115 | -55 – 115 | '-65 – 150

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -85 – 302 | -85 – 257 | -85 – 392 | -67 – 239 | '-85 – 239

Otro

  • Material dieléctrico  ETFE reticulado por radiación y modificado | Rayfoam H | Rayfoam L | Rayolin | Rayolin F

  • País de origen del producto  EE. UU. | Reino Unido

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos