Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de presión :
Sensor de presión digital
-
Tipo de presión :
Medidor
-
Tipo de empaque :
Soldable
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Cable con conector
Características eléctricas
-
Corriente de suministro (mA):
3
-
Rango de voltaje de alimentación (V):
3.3
Dimensiones
-
Altura de producto :
7.9 mm [ .31 in ]
-
Diámetro del producto :
15.85 mm [ 0.624 in ]
Condiciones de uso
-
Margen de error total ± (%):
1
-
Presión :
5 bar [ 72.5 psi ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Precisión de presión ± (%):
0.25
-
Interfaz de salida :
SPI
-
Rango de presión de prueba :
2X
-
Tipo de señal de salida :
ADC de 14 bits
Otro
-
Opciones de sensor :
Ninguno
-
No linealidad ± (%):
1
-
Conexión a puerto :
Soldable (sin rosca)