Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de presión
Sensor de presión digital
-
Tipo de presión
Absoluto | Medidor
-
Tipo de empaque
Accesorios de proceso roscados | Montaje de junta tórica | Soldable
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica
Cable con conector | Cable plano
Características eléctricas
-
Corriente de suministro (mA)
3
-
Rango de voltaje de alimentación (V)
3.3 | 5
Dimensiones
-
Diámetro del producto (mm)
15.85 | 15.9
-
Diámetro del producto (in)
0.624 | .625
-
Altura de producto (mm)
7.9 | 12.87
-
Altura de producto (in)
.31 | .507
Condiciones de uso
-
Margen de error total ± (%)
1
-
Presión (bar)
2 | 2.068 | 3.447 | 5 | 10 | 10.34
-
Presión (psi)
29 | 30 | 50 | 72.5 | 145.03 | 150
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°C)
-40 – 125 | -20 – 105
-
Rango de temperatura de funcionamiento (°F)
-40 – 257 | -4 – 221
Operación/aplicación
-
Rango de presión de prueba
2X
-
Interfaz de salida
I²C (0x36 H) | SPI
-
Precisión de presión ± (%)
0.25
-
Detalles de la señal de salida
ADC de 14 bits | SPI de 14 bits
Otro
-
Opciones de sensor
Acero inoxidable 316L | Ninguno | Potencia baja
-
No linealidad ± (%)
0.25 | 1
-
Conexión a puerto
1/8-27 NPT | Montaje empotrado | Soldable (sin rosca)