Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Opción de bobina de choque a tierra :
No
-
Tipo de filtro :
Línea de alimentación
-
Tipo de conexión de salida :
FASTON de .250″
-
Requisitos de filtrado :
Filtrado
-
Tipo de conector del filtro :
IEC 60320-1 C-14
Características eléctricas
-
Corriente de fuga (máx.) (120 V de CA, 60 Hz) (µA):
210
-
Corriente de fuga (máx.) (250 V de CA, 50 Hz) (µA):
360
-
Corriente nominal (A):
15
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
250
Características del cuerpo
-
Orientación del producto :
Ángulo recto
Fijación mecánica
-
Tipo de elemento del montaje en panel :
Brida