Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Position Sensor Product Type :
6008 - Potentiometer
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Terminales de latón enchapados en oro
Características eléctricas
-
Clasificación de potencia (W):
.75
-
Valor de resistencia (Ω):
5
-
Voltaje de suministro (VDC):
3.3 – 48
Características del cuerpo
-
Active Electrical Angle (°):
340
-
Peso del producto (oz):
.6
Características de la carcasa
-
Diámetro de la carcasa (in):
.75
Dimensiones
-
Diámetro del eje :
3.18 mm [ .125 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-65 – 125 °C [ -87 – 257 °F ]
-
Coeficiente de temperatura de salida (ppm/°C):
400
Operación/aplicación
-
Output Signal Type :
Ratiometric (0-Vsupply)
Otro
-
Tipo de rodamiento :
ABEC 3 Precision
-
Non-Linearity (%):
±.5
-
Falta de repetibilidad e histéresis :
Reacción mecánica <.1°
-
Par de torsión (in-lbs):
.25