Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de sensor de posición
Potenciómetro industrial
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica
Terminales de latón enchapados en oro
Características eléctricas
-
Valor de resistencia (Ω)
1 | 5
-
Potencia nominal (W)
.75
-
Rango de voltaje de alimentación (VDC)
3.3 – 48
Características del cuerpo
-
Peso del producto (oz)
.6
-
Ángulo eléctrico activo (°)
340
Características de la carcasa
-
Diámetro de carcasa
19 mm [ .75 in ]
Dimensiones
-
Diámetro de eje
3.18 mm [ .125 in ]
Condiciones de uso
-
Coeficiente de temperatura de salida (ppm/°C)
400
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-85 – 257 °C [ -85 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Detalles de la señal de salida
Ratiométrica (suministro 0-V)
Otro
-
Tipo de rodamiento
Precisión ABEC 3
-
No linealidad (%)
±.5
-
No repetibilidad e histéresis
Reacción mecánica <.1°
-
Par (in-lbs)
.25