Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Vida útil :
Ilimitado
-
Técnica de instalación :
Termocontráctil
-
Estilo de blindaje para cable :
Cinta
-
Longitud de conexión (mm):
550
Características de la configuración
-
Número de conductores :
3
Características eléctricas
-
Clase de voltaje (kV):
≤ 42
Características del cuerpo
-
Material aislante :
Plástico
-
Número de aletas :
2
Características de la carcasa
-
Material de blindaje :
Cinta
Dimensiones
-
Rango de la sección transversal del cable compatible (mm²):
120 – 185
-
Rango de diámetro de aislamiento compatible :
35 – 40 mm [ 1.377 – 1.574 in ]
-
Diámetro interno de la aleta :
115 mm [ 4.527 in ]
Operación/aplicación
-
Tipo de aplicación de componente de potencia :
Interiores
Estándares de la industria
-
Compatible con productos aprobados :
GB/T 12706.4, IEC 60502-4
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
China
Características del empaquetado