Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
Proporcionan un excelente rendimiento eléctrico y una larga vida útil, gracias a los tubos termorretráctiles aislantes de alta tensión y resistentes a la formación de caminos conductores HVOT.

La conexión termorretráctil Raychem APKT 1.8/3 kV es adecuada para cables solares aislantes de uno a cinco conductores, sin apantallar, de hasta 3 kV. Este tubo altamente termorretráctil solo utiliza 2 tamaños para cubrir una gama completa de tamaños de cable normal, con un diámetro exterior de aislamiento de 14 mm a 60 mm. Su masilla S1061 de alto rendimiento de sellado ofrece una protección fiable para las conexiones de cables solares.

Nuestras APKT pueden instalarse fácilmente sobre el terreno con un soplete de gas o aire caliente. El cuerpo principal utilizado en APKT es un tubo HVOT de alto rendimiento, con una temperatura de funcionamiento continuo de hasta 105 °C (221 °F). Esto proporciona un excelente rendimiento mecánico y eléctrico probado en el campo. La conexión termorretráctil Raychem APKT se prueba de acuerdo con la norma JB/T 7829-2006, lo que garantiza décadas de vida útil.

barra gris

Características principales

  • Selección simplificada del tipo de producto
  • Excelente rendimiento eléctrico y mecánico en campo
  • Temperatura de funcionamiento continuo de hasta 105 °C (221 °F)
  • Alta relación de contracción que cubre una amplia gama de aplicaciones, desde el diámetro exterior (DE) del aislamiento del cable de 14 mm a 60 mm
barra gris
barra gris
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Pregunta: ¿Cuál es el rango de aplicación para las conexiones termorretráctiles Raychem APKT 1.8/3 kV?

Respuesta: Nuestras conexiones termorretráctiles Raychem APKT se pueden utilizar para diámetros exteriores de cables solares de 14 mm a 60 mm.

 

Pregunta: ¿En cuántos tamaños están disponibles las conexiones termorretráctiles Raychem APKT ?

Respuesta: Ofrecemos 2 tamaños para cubrir toda la gama de diámetros de cable comunes.

 

Pregunta: ¿Para cuántos núcleos de cable se pueden utilizar las conexiones termorretráctiles Raychem APKT 1.8/3 kV?

Respuesta: Nuestras conexiones termorretráctiles Raychem APKT 1.8/3 kV son adecuadas para 1 a 5 conductores de cables normales.

 

Pregunta: ¿Se requieren herramientas especiales para instalar las conexiones termorretráctiles Raychem APKT?

Respuesta: No, se instalan fácilmente con aire caliente o un soplete.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Vida útil  Ilimitado

  • Técnica de instalación  Termocontráctil

  • Estilo de blindaje para cable  Cinta | Cinta de aluminio

  • Longitud de conexión (mm) 400 | 450 | 500 | 550 | 750

Características de la configuración

  • Número de conductores  1 | 1 – 5 | 3 | 4

Características eléctricas

  • Clase de voltaje (kV) 8.7/15(17.5) | ≤ 1 | ≤ 3 | ≤ 42 | ≤ 24

Características del cuerpo

  • Material aislante  Papel | Plástico | XLPE/EPR

  • Número de aletas  0 | 1 | 2 | 3 | 4

Características de la carcasa

  • Material de blindaje  Cinta | Cinta de acero | SWA

Dimensiones

  • Rango de la sección transversal del cable compatible (mm²) 25 – 70 | 35 – 70 | 50 – 95 | 70 – 120 | 70 – 150 | 95 – 240 | 120 – 185 | 150 – 300 | 185 – 300 | 240 – 500 | 300 – 400 | 500 – 800 | 630 – 1000 | '-25 – 50

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (mm) 14 – 21.4 | 14 – 36 | 17 – 21.4 | 21.6 – 30 | 22 – 26.6 | 23 – 60 | 26.4 – 34.3 | 30 – 35.1 | 30.4 – 35.4 | 35 – 40 | 36.4 – 42.9 | 40 – 50.3 | 52.4 – 58.7

  • Rango de diámetro de aislamiento compatible (in) .551 – .842 | .551 – 1.417 | .669 – .842 | .85 – 1.181 | .866 – 1.04 | .905 – 2.362 | 1.039 – 1.35 | 1.181 – 1.381 | 1.196 – 1.393 | 1.377 – 1.574 | 1.433 – 1.688 | 1.574 – 1.98 | 2.064 – 2.311

  • Diámetro interno de la aleta (mm) 85 | 95 | 115 | 135

  • Diámetro interno de la aleta (in) 3.346 | 3.74 | 4.527 | 5.314

  • Rango de diámetro de conductor compatible  8.43 – 9.47 mm [ .332 – .373 in ]

  • Longitud del extremo del cable (mm) 800 | 1200

  • Longitud del extremo del cable (in) 31.496 | 47.244

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -35 – 105 °C [ -31 – 221 °F ]

Operación/aplicación

  • Tipo de aplicación de componente de potencia  Exteriores | Interiores

Estándares de la industria

  • Compatible con productos aprobados  CENELEC 50393 | GB/T 12706.4 | IEC 60502-4 | JB/T 7829-2006

  • Nivel de contaminación (IEC 60815)  IV

Disponibilidad del producto

  • Disponibilidad del producto  Asia | China

Características del empaquetado

  • Cantidad por empaque  1 | 6

Otro

  • Instrucciones de instalación  Chino

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos