Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del conector :
Juego de conectores
-
Tipo de conector y de carcasa :
Conector macho
-
Sistema de conectores :
Cable a cable, Cable a cable
-
Sellable :
No
-
El conector y el contacto terminan en :
Alambres y cables
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones :
18
-
Cantidad de filas :
2
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
250
Características del cuerpo
Características del contacto
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del cable :
Estaño
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Terminal de muelle
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Polarización
-
Retención de la conexión :
Sin
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Color de la carcasa :
Gris
-
Línea central (inclinación longitudinal) (mm):
1.5, 4.36
-
Línea central (inclinación longitudinal) (in):
.059, .171
Dimensiones
-
Espaciado de fila a fila (mm):
4, 5.6
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Apantallado :
No
-
Aplicación de circuitos :
Potencia y señal
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94HB, UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Caja, Caja
-
Cantidad de bultos :
160