Tipo de cable discreto :
De varios hilos
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
600
Características del contacto
-
Tipo de cable cilindro :
Abierto
-
Tipo de contacto :
Enchufe
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Oro
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
19
-
Retención del contacto en la carcasa :
Con
-
Diámetro del pin de conexión :
2.03 mm [ .08 in ]
-
Material base del contacto :
Bronce fosfórico
-
Grosor del material de enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
3 – 5 µm [ 3 – 5 µin ]
-
Grosor del enchapado que se utilizó en el área de terminación del cable :
3 – 5 µm [ 30 µin ]
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del cable :
Oro
-
Orientación del contacto :
Recto
-
Material del enchapado secundario del contacto :
Níquel
-
Grosor del material de la placa inferior del contacto :
1.27 µm [ 50 µin ]
Características de la terminación
-
El producto termina en :
Alambres y cables
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Engarzadora
Fijación mecánica
-
Tipo de retención del contacto en la carcasa :
Lengüeta de bloqueo
-
Soporte de aislamiento del cable :
Sin
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
12 – 10
-
Calibre del cable (mm²):
3 – 5
-
Calibre del cable (CMA):
6530 – 10383
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
3 – 5 mm [ .2 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Potencia
Estándares de la industria
-
Compatible con organizaciones o normas :
CSA, UL, VDE
Características del empaquetado
-
Cantidad de bultos :
2500
-
Tipo de empaque :
Carrete, Carrete