Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de cable discreto :
De varios hilos
Características de la configuración
-
Brinda compatibilidad con el tipo de hilo y cable :
Alambre conductor
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
50
-
Voltaje de operación (VDC):
50
Características del contacto
-
Tipo de cable cilindro :
Abierto
-
Longitud del contacto (in):
.283
-
Grosor del enchapado que se utilizó en el área de terminación del cable :
.8 µm [ 31.5 µin ]
-
Tipo de contacto :
Receptáculo
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Estaño
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del cable :
Preestaño
-
Retención del contacto en la carcasa :
Con
-
Material base del contacto :
Bronce fosfórico
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
3
Características de la terminación
-
Método de terminación al hilo y el cable :
Engarzadora
-
El producto termina en :
Alambres y cables
Fijación mecánica
-
Tipo de retención del contacto en la carcasa :
Placa de doble bloqueo
Dimensiones
-
Intervalo del diámetro del material aislante compatible :
.93 – 1.5 mm [ .037 – .059 in ]
-
Calibre del cable (AWG):
26 – 22
-
Calibre del cable (mm²):
.12 – .35
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
-
Apto para crimpado múltiple :
No
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
-
Compatible con organizaciones o normas :
CSA, UL, VDE
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Pieza suelta
-
Cantidad de bultos :
1000