Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.
Ocurrió un error. Intentar de nuevo.
Características del tipo de producto
Características de la configuración
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Acabado de recubrimiento del cuerpo :
Pasivado
-
Material del cuerpo :
Acero inoxidable
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de contacto central de conector RF :
Oro (Au)
-
Material de contacto central de conector RF :
Cobre de berilio
Características de la carcasa
Dimensiones
-
Longitud del producto :
17.27 mm [ .679 in ]
Operación/aplicación
-
Rango de la frecuencia de funcionamiento (GHz):
0 – 18
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa/caja de cartón
Otro
-
Material dieléctrico :
Politetrafluoroetileno (PTFE)
-
Grado :
Telecomunicaciones
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.