Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Interfaz del lado B :
SMA
-
Interfaz del lado A :
SMA
-
Género del lado B :
Conector macho
-
Tipo de adaptador de la interfaz del conector :
Adaptador en serie
-
Género del lado A :
Conector macho
-
Sellable :
No
-
Sistema de conectores :
Cable a cable
Características de la configuración
Características eléctricas
Características del cuerpo
-
Acabado de recubrimiento del cuerpo :
Pasivado
-
Material del recubrimiento del cuerpo :
Pasivado
-
Material del cuerpo :
Acero inoxidable
Características del contacto
-
Material base de contacto :
Latón
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto :
Oro
-
Material de contacto central de conector RF :
Latón
-
Material de recubrimiento de contacto central de conector RF :
Oro
Fijación mecánica
-
Método de captivación de contacto RF :
Mecánico
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje de cable (colgante libre)
Características de la carcasa
-
Orientación del cuerpo :
Ángulo recto
Dimensiones
-
Longitud del producto :
16.6 mm [ .653 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-65 – 165 °C [ -85 – 329 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
-
Frecuencia de funcionamiento (GHz):
0 – 18
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Bolsa
-
Cantidad por empaque :
1
Otro
-
Material dieléctrico :
Politetrafluoroetileno (PTFE)