Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
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
Voltaje de funcionamiento (VDC):
50
-
Voltaje de funcionamiento (VAC):
63
Características del cuerpo
-
Color del cable :
Negro
-
Material del conductor :
Cobre
-
Color del conector (extremo A) :
Negro
-
Material de la cubierta :
PUR
Características del contacto
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
8
Características de la carcasa
Dimensiones
-
Calibre del cable (AWG):
16
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-45 – 85 °C [ -49 – 185 °F ]
Estándares de la industria
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.