Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de conjunto de cables  Cable pigtail M12 | De M12 a M12

  • Ensamble de cables (extremo A)  Conector macho M12

  • Ensamble de cables (extremo B)  Conector macho M12

Características de la configuración

  • Número de posiciones  6

Características eléctricas

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 50

  • Voltaje de funcionamiento (VAC) 63

Características del cuerpo

  • Material del conductor  Cobre

  • Color del conector (extremo B)  Negro

  • Material de la cubierta  PUR

  • Color del conector (extremo A)  Negro

  • Color del cable  Negro

Características del contacto

  • Corriente nominal de contacto (máx.) (A) 8

Fijación mecánica

  • Orientación del conector (extremo A)  Recto

  • Orientación del conector (extremo B)  Recto

Características de la carcasa

  • Material de la carcasa  PA 6T GF 30 | Tereftalato de polibutileno (PBT)

Dimensiones

  • Calibre del cable (AWG) 16

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°C) -45 – 85 | -40 – 85

  • Rango de temperatura de funcionamiento (°F) -49 – 185 | -40 – 185

Operación/aplicación

  • Tipo de aplicación M8/M12  Ethernet industrial

  • Con protección  Sí

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP67

  • Protocolos industriales  Ethernet de un solo par (SPE)

Otro

  • Longitud del ensamble de cables (m) 0.5 | 1 | 1.05 | 1.5 | 1.55 | 2.05 | 2.11 | 3.05 | 3.11 | 5.05 | 5.11 | 7.05 | 10.05 | 15

  • Longitud del ensamble de cables (ft) 1.6 | 3.2 | 3.44 | 4.9 | 5.08 | 6.72 | 6.92 | 10 | 10.2 | 16.5 | 16.7 | 23.1 | 32.9 | 49.2 | 49.3

  • Configuración de ensamble de cables  Doble salida | Un solo extremo

Documentos Relacionados