De placa a placa
-
Tipo de montaje del conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
-
Estilo de la cubierta :
Totalmente blindado
-
Disposición de la señal :
Diferencial
-
Tipo de módulo en la placa de bus común :
Centro
Características de la configuración
-
Arquitectura de la placa de bus común :
Placa de bus común tradicional
-
Cantidad de posiciones de señal :
36
-
Cantidad de posiciones de alimentación :
36
-
Cantidad de posiciones :
36
-
Cantidad de filas :
6
-
Cantidad de columnas :
3
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Vertical
-
Cantidad de posiciones de puesta a tierra :
21
-
Pares por columna :
6
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
80
-
Impedancia (Ω):
85
Características de la señal
-
Velocidad de la transmisión de datos (Gb/s):
56
-
Cantidad de pares diferenciales por columna :
4
-
Impedancia diferencial (Ω):
85
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Negro
-
Material de la protección de apantallado :
Aleación de cobre
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto de la placa para circuitos impresos :
Estaño
-
Forma y diseño del contacto :
Doble haz
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
.4
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: ajuste a presión
Fijación mecánica
-
Tipo de retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Acción/pin de fijación compatible
-
Retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Con
-
Retención de la conexión :
Sin
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Con código
-
Hardware para guías :
Con
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Polímero de cristal líquido (LCP), Polímero de cristal líquido (LCP)
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
3.9 mm [ .154 in ]
-
Cantidad de lados de la cubierta :
3
Dimensiones
-
Espaciado de fila a fila :
2.5 mm [ .098 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
-
Clasificación de durabilidad (Cycles):
200
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
-
Compatible con productos de certificación :
UL E28476
-
Compatible con organizaciones o normas :
UL
Características del empaquetado