Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
El conector y el contacto terminan en :
Placa de circuito impreso
-
Sistema de conectores :
De placa a placa
-
Tipo de montaje del conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
-
Disposición de la señal :
Diferencial
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones de señal :
2
-
Cantidad de posiciones :
40
-
Cantidad de filas :
2
-
Cantidad de columnas :
10
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Vertical
-
Ubicación de la guía :
Sin guía
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
250
Características de la señal
-
Velocidad de la transmisión de datos (Gb/s):
≤12
-
Cantidad de pares diferenciales por columna :
2
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Gris
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Bronce fosfórico, Latón
-
Material del enchapado secundario del contacto :
Níquel
-
Material del enchapado que se utilizó en el área de conexión del contacto :
Enchapado en oro sobre paladio y níquel
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
.7
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: ajuste a presión
Fijación mecánica
-
Alineación de conexión :
Con
-
Tipo de alineación de conexión :
Centro y doble
-
Tipo de montaje del conector :
Montaje en placa
Características de la carcasa
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
2.5 mm [ .1 in ]
-
Cantidad de lados de la cubierta :
2
Dimensiones
-
Espaciado de fila a fila :
3 mm [ .118 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
-
Clasificación de durabilidad (Cycles):
250
Características del empaquetado