De placa a placa
-
Tipo de montaje del conector PCB :
Cabezal para montaje PCB
-
Estilo de la cubierta :
Sin blindar
-
Tipo de módulo en la placa de bus común :
Centro
Características de la configuración
-
Cantidad de posiciones de señal :
96
-
Apilable :
Sí
-
Cantidad de pares :
48
-
Cantidad de posiciones :
96
-
Cantidad de filas :
8
-
Cantidad de columnas :
12
-
Orientación del soporte para placas para circuitos impresos :
Ángulo recto
-
Pares por columna :
8
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
30
-
Impedancia (Ω):
30
Características de la señal
-
Velocidad de la transmisión de datos (Gb/s):
20
Características del cuerpo
-
Color primario del producto :
Natural
-
Material de la protección de apantallado :
Aleación de cobre
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Aleación de cobre
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
Doble haz
-
Tipo de contacto :
Pin
-
Grosor del material del enchapado que se utilizó en el área de terminación del contacto PCB :
.5 – 2.5 µm [ 20 – 100 µin ]
-
Clasificación de la corriente del contacto (máx.) (A):
.5
Características de la terminación
-
Método de terminación de la placa para circuitos impresos :
Orificio pasante: ajuste a presión
-
Longitud del poste y la cola a la terminación :
1.6 mm [ .493 in ]
Fijación mecánica
-
Tipo de retención del soporte para placas para circuitos impresos :
Acción/pin de fijación compatible
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
Polarización
-
Hardware para guías :
Sin
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Polímero de cristal líquido (LCP), Polímero de cristal líquido (LCP)
-
Línea central (inclinación longitudinal) :
1.45 mm [ .057 in ]
-
Ubicación de la pared de extremo :
Ninguno
-
Cantidad de lados de la cubierta :
0
Dimensiones
-
Diámetro del orificio de la placa para circuitos impresos :
.4 mm [ .016 in ]
-
Grosor de la placa para circuitos impresos (recomendado) (mm):
1.2
-
Ancho del conector :
12.51 mm [ .493 in ]
-
Alto del conector :
9.5 mm [ .374 in ]
-
Espaciado de fila a fila :
1.25 mm [ .05 in ]
-
Longitud del conector :
17.3 mm [ .681 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos :
Señal
-
Clasificación de durabilidad (Cycles):
200
Estándares de la industria
-
Índice de inflamabilidad de UL :
UL 94V-0
Características del empaquetado
-
Tipo de empaque :
Bandeja