Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Position Sensor Product Type :
RT9101 - Voltage Divider
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Cable impermeable, Conector
Características eléctricas
-
Clasificación de potencia (W):
2
-
Voltaje de suministro (VDC):
0 – 30
-
Corriente de salida (máx.) (mA):
16.67
-
Impedancia de salida (Ω):
500
Características del cuerpo
-
Peso del producto (g):
2300
Características de la carcasa
-
Diámetro de la carcasa (in):
4.5
Dimensiones
-
Diámetro del eje :
6 mm [ .23 in ]
Condiciones de uso
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 93 °C [ -40 – 200 °F ]
Operación/aplicación
-
Output Signal Type :
Ratiometric (0-Vsupply)
Otro
-
Non-Linearity (%):
.2
-
Falta de repetibilidad e histéresis :
.05
-
Par de torsión (in-lbs):
2