| Producto | Núm. de pieza de TE | Documentos | No linealidad | Detalles de la señal de salida | Impedancia de salida | Diámetro de eje | Conformidad con la directiva RoHS de la UE | En conformidad con las normas VFU de la UE |
|---|
| 04-0989-0005 | | 0.15 % | Divisor de voltaje (potenciométrico) | 500 Ω | 6.35 mm | - | - |
| 04-0989-0038 | | 0.3 % | Divisor de voltaje (potenciométrico) | 500 Ω | 6.35 mm | - | - |
| 04-0989-0050 | | 0.3 % | Divisor de voltaje (potenciométrico) | 1 K Ω | 6.35 mm | - | - |
| 04-0989-0056 | | 0.3 % | Divisor de voltaje (potenciométrico) | 10 K Ω | 6.35 mm | - | - |
| 04-0989-0079 | | 0.3 % | Divisor de voltaje (potenciométrico) | 500 Ω | 6.35 mm | - | - |
| 04-0989-0124 | | 0.3 % | Divisor de voltaje (potenciométrico) | 10 K Ω | 6.35 mm | - | - |
| 04-0989-0149 | | 0.15 % | Divisor de voltaje (potenciométrico) | 5 K Ω | 6.35 mm | - | - |
| 04-0989-0151 | | 0.3 % | Divisor de voltaje (potenciométrico) | 10 K Ω | 6 mm | - | - |
| 04-0989-0155 | | 0.15 % | Divisor de voltaje (potenciométrico) | 5 K Ω | 6.35 mm | - | - |
| 04-0989-0173 | | 0.15 % | Divisor de voltaje (potenciométrico) | 500 Ω | 6.35 mm | - | - |
| 04-0989-0174 | | 0.15 % | Divisor de voltaje (potenciométrico) | 10 K Ω | 6.35 mm | - | - |
| 04-0989-0176 | | 0.15 % | Divisor de voltaje (potenciométrico) | 5 K Ω | 6 mm | - | - |
| 04-0989-0177 | | 0.15 % | Divisor de voltaje (potenciométrico) | 5 K Ω | 6 mm | - | - |
| 04-0989-0182 | | 0.15 % | Divisor de voltaje (potenciométrico) | 5 K Ω | 6.35 mm | - | - |
| 04-0989-0192 | | 0.3 % | Divisor de voltaje (potenciométrico) | 10 K Ω | 6.35 mm | - | - |
| 04-0989-0193 | | 0.15 % | Divisor de voltaje (potenciométrico) | 500 Ω | 6 mm | - | - |
| 04-0989-0208 | | 0.3 % | Divisor de voltaje (potenciométrico) | 500 Ω | 6 mm | - | - |
| 04-0989-0219 | | 0.3 % | Divisor de voltaje (potenciométrico) | 5 K Ω | 6.35 mm | - | - |
| 04-0989-0226 | | 0.3 % | Divisor de voltaje (potenciométrico) | 5 K Ω | 6.35 mm | - | - |
| 04-0989-0228 | | 0.3 % | Divisor de voltaje (potenciométrico) | 5 K Ω | 6.35 mm | - | - |
| 04-0989-0229 | | 0.3 % | Divisor de voltaje (potenciométrico) | 500 Ω | 6 mm | - | - |
| 04-0989-0236 | | 0.3 % | Divisor de voltaje (potenciométrico) | 10 K Ω | 6 mm | - | - |
| 04-0989-0238 | | 0.15 % | Divisor de voltaje (potenciométrico) | 1 K Ω | 6.35 mm | - | - |
| 04-0989-0239 | | 0.3 % | Divisor de voltaje (potenciométrico) | 1 K Ω | 6.35 mm | - | - |
| 04-0989-0241 | | 0.3 % | Divisor de voltaje (potenciométrico) | 500 Ω | 6.35 mm | - | - |
| 04-0989-0242 | | 0.3 % | Divisor de voltaje (potenciométrico) | 10 K Ω | 6.35 mm | - | - |
| 04-0989-0243 | | 0.2 % | Divisor de voltaje (potenciométrico) | 10 K Ω | 6 mm | - | - |
| 04-0989-0250 | | 0.15 % | Divisor de voltaje (potenciométrico) | 10 K Ω | 6 mm | - | - |
| 04-0989-0256 | | 0.3 % | Divisor de voltaje (potenciométrico) | 500 Ω | 6 mm | - | - |
| 04-0989-0261 | | 0.3 % | Divisor de voltaje (potenciométrico) | 1 K Ω | 6 mm | - | - |
| 04-0989-0264 | | 0.3 % | Divisor de voltaje (potenciométrico) | 10 K Ω | 6.35 mm | - | - |
| 04-0989-0266 | | 0.2 % | Divisor de voltaje (potenciométrico) | 5 K Ω | 6.35 mm | - | - |
| 04-0989-0269 | | 0.3 % | Divisor de voltaje (potenciométrico) | 10 K Ω | 6 mm | - | - |
| 04-0989-0275 | | 0.15 % | Divisor de voltaje (potenciométrico) | 1 K Ω | 6 mm | - | - |
| 04-0989-0277 | | 0.15 % | Divisor de voltaje (potenciométrico) | 5 K Ω | 6.35 mm | - | - |
| 04-0989-0281 | | 0.3 % | Divisor de voltaje (potenciométrico) | 10 K Ω | 6 mm | - | - |
| 04-0989-0531 | | 0.15 % | Divisor de voltaje (potenciométrico) | 5 K Ω | 6.35 mm | - | - |
| 04-0989-0533 | | 0.15 % | Divisor de voltaje (potenciométrico) | 5 K Ω | 6.35 mm | - | - |
| 04-0989-0540 | | 0.15 % | Divisor de voltaje (potenciométrico) | 1 K Ω | 6.35 mm | - | - |
| 04-0989-0543 | | 0.15 % | Divisor de voltaje (potenciométrico) | 1 K Ω | 6.35 mm | - | - |
| 04-0989-0557 | | 0.15 % | Divisor de voltaje (potenciométrico) | 5 K Ω | 6.35 mm | - | - |
| 04-0989-0565 | | 0.3 % | Divisor de voltaje (potenciométrico) | 10 K Ω | 6.35 mm | - | - |
| 04-0989-0582 | | 0.3 % | Divisor de voltaje (potenciométrico) | - | - | 6.35 mm | - | - |
| 04-0989-0617 | | 0.3 % | Divisor de voltaje (potenciométrico) | 1 K Ω | 6.35 mm | - | - |
| 04-0989-0621 | | 0.15 % | Divisor de voltaje (potenciométrico) | 1 K Ω | 6 mm | - | - |
| 04-0989-0622 | | 0.3 % | Divisor de voltaje (potenciométrico) | 1 K Ω | 6 mm | - | - |
| 04-0989-0625 | | 0.3 % | Divisor de voltaje (potenciométrico) | 1 K Ω | 6 mm | - | - |
| 04-0989-0638 | | 0.15 % | Divisor de voltaje (potenciométrico) | 1 K Ω | 6 mm | - | - |
| 04-0989-0643 | | 0.3 % | Divisor de voltaje (potenciométrico) | 500 Ω | 6 mm | - | - |
| 04-0989-0669 | | 0.3 % | Divisor de voltaje (potenciométrico) | 500 Ω | 6.35 mm | - | - |