Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de sensor de posición :
Codificador incremental PT8150
Características del cuerpo
-
Material de la caja :
Acero inoxidable, Aluminio
Dimensiones
-
Intervalo de carrera completa :
625 mm [ 24.6 in ]
Condiciones de uso
-
Precisión (% of FS):
±0.04
-
Intervalo de temperatura de operación :
-18 – 71 °C [ 0 – 160 °F ]
Operación/aplicación
-
Tipo de señal de salida :
Codificador incremental
-
Resolución (ppmm):
10160
Estándares de la industria
-
Clasificación IP :
IP67
-
Aprobaciones relevantes para áreas peligrosas :
No
Otro
-
Capacidad de repetición (% of FS):
.02
-
Unidad codificadora :
No
-
Cable de medición :
Acero inoxidable desnudo