Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
El codificador incremental industrial de la serie PT8150 presenta un sensor de posición lineal de hasta 60 pulgadas y proporciona la mayor precisión y vida útil de los dispositivos de medición de su tipo.

El codificador incremental de la serie PT8150 ofrece numerosas ventajas sobre otros sensores de grado industrial. Se instala en cuestión de minutos mediante el montaje de su cuerpo en una superficie fija y la conexión del cable al objeto móvil, se adapta a zonas no aptas para dispositivos de medición de tipo varilla y funciona sin una alineación paralela perfecta.

Ventajas

  • Posición lineal a 60 in (o rango métrico de 1250 mm)
  • Opciones de carcasa de aluminio o acero inoxidable
  • Opción de VLS para evitar daños de liberación libre
  • IP67
  • Protección NEMA 6
Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de producto de sensor de posición  Potenciómetro de cable industrial

Características del cuerpo

  • Material de caja  Acero inoxidable | Acero inoxidable 303 | Acero inoxidable 316 | Aluminio

Dimensiones

  • Rango de recorrido máximo (mm) 625 | 762 | 1250 | 1524

  • Rango de recorrido máximo (in) 24.6 | 30 | 49.21 | 60

Condiciones de uso

  • Precisión ('% des Endwerts) ±0.04

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -18 – 71 °C [ 0 – 160 °F ]

Operación/aplicación

  • Resolución (ppmm) 5080 | 10160

  • Detalles de la señal de salida  Codificador incremental

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP67

Otro

  • Accionamiento por codificador  No

  • Repetibilidad ('% des Endwerts) .02

  • Cables de medición  Acero inoxidable de .034 in de diámetro revestido de nailon | Acero inoxidable de .047 pulgadas de diámetro | Acero inoxidable desnudo de .031 pulgadas de diámetro | Fibra Vectra con cubierta de PVC de 0.058 pulgadas de diámetro

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos