Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Position Sensor Product Type :
MT2E1 - Incremental Encoder
Características del cuerpo
-
Material de la caja :
Aluminio
Dimensiones
-
Intervalo de carrera completa :
1270 mm [ 50 in ]
Condiciones de uso
-
Accuracy (% of FS):
±.04
-
Intervalo de temperatura de operación :
0 – 70 °C [ 32 – 158 °F ]
Operación/aplicación
-
Output Signal Type :
Incremental Encoder
-
Resolution (ppmm):
4775
Estándares de la industria
-
Clasificación IP :
IP50
-
Aprobaciones relevantes para áreas peligrosas :
No
Otro
-
Capacidad de repetición (% of FS):
.02
-
Unidad codificadora :
No
-
Cable de medición :
Acero inoxidable de .019 in de diámetro revestido de nailon